Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-264-s

ASCO™ KRYOGENIK-Ventile der Baureihe 264

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 264-S besteht aus direktbetätigten, vorgesteuerten Magnetventilen zur Steuerung von flüssigen CO2-Medien. Die Ventile sind ideal für Tieftemperatur-Anwendungen in Analyse- und Diagnosegeräten.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetventil - Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Messing
Medien
Tieftemperaturen
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 0,05 bis 0,1 Cv
Spannung
208 AC; 220 AC; 230 AC; 24 AC; 24 DC; 240 AC; 240 DC; 110 AC; 115 AC; 12 DC; 120 AC; 120 DC; 125 DC - Aufladen der Batterie; 440 AC; 48 DC; 480 AC; 6 DC - 50; 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
150–500 psig; Mehr als 500 psig
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3R; Type 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • Geeignet für die Neueinbau- oder Direktmontage an das Kühlgerät mithilfe der mitgelieferten Vierlochhalterung.
  • Temperaturbereich der Medien von -75 °F bis 120 °F
  • Umgebungstemperaturbereich: AC-Bauart: -40 °F bis 125 °F - DC-Bauart: -40 °F bis 104 °F

Dokumentation und Zeichnungen