Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-284

ASCO™ Quetschventil der Baureihe 284

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetquetschventile der Baureihe 284 sind für den Einsatz mit äußerst aggressiven oder hochreinen Flüssigkeiten in analytischen und medizinischen Instrumenten, sterilen und aseptischen Systemen und Lebensmittelanwendungen konzipiert. Das Aluminiumgehäuse, die hermetische Trennung des 2-Wege-Steuermechanismus und des Mediums im Rohr verhindern Partikelverunreinigungen durch Reibung an beweglichen Teilen. Dies garantiert die maximale Reinheit der Medien. Typische Anwendungen sind Hämodialysegeräte, Harnsammlung und intravenöse (IV) Systeme sowie die Abgabe von Medikamenten.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Spannung
12 DC, 24 DC - 50/60 Hz
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65; IP40

Merkmale

  • Der Quetschmechanismus verhindert Turbulenzen beim Abschalten der Strömung
  • Geräuscharmer Betrieb für Krankenhaus/Klinikumgebungen
  • Abnehmbare und drehbare elektrische Spulen ermöglichen eine einfache Installation und problemlose Wartung
  • Manuelle Impulsregelung für die Rohrmontage
  • Bidirektionaler Durchfluss für höchste Einsatzvielfalt
  • In vielen unterschiedlichen Größen verfügbar, um Platz für eine Vielzahl von Rohrgrößen zu bieten

Dokumentation und Zeichnungen