Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-SCH284B007.24/DC

ASCO™ SCH284B007.24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

ASCO SOLENOID VALVE PINCH FLUID ISOLATION SERIES 284 ASCO 2/2 NC DIRECT OPERATED ALUMINIUM BODY +6.4 DC COIL FNX COMPLETE SC H284B007 24V DC

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Spannung
12 DC, 24 DC - 50/60 Hz
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65; IP40

Merkmale

  • Der Quetschmechanismus verhindert Turbulenzen beim Abschalten der Strömung
  • Geräuscharmer Betrieb für Krankenhaus/Klinikumgebungen
  • Abnehmbare und drehbare elektrische Spulen ermöglichen eine einfache Installation und problemlose Wartung
  • Manuelle Impulsregelung für die Rohrmontage
  • Bidirektionaler Durchfluss für höchste Einsatzvielfalt
  • In vielen unterschiedlichen Größen verfügbar, um Platz für eine Vielzahl von Rohrgrößen zu bieten

Dokumentation und Zeichnungen