Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-298

ASCO™ Edelstahl-Kolbenventil der Baureihe 298

Produktbeschreibung

Das robuste Design der ASCO Baureihe 298 wurde entwickelt, um den Herausforderungen von Sattdampf, überhitztem Wasser und korrosiven Flüssigkeiten standzuhalten. Das pneumatische Kolbenventil aus Edelstahl hat eine bis zu 43 % höhere Druckstufe als Konkurrenzprodukte und bietet eine hervorragende Leistung in OEM-Anlagen. Das Ventil eignet sich gut für Innen- und Außenanwendungen wie Gummivulkanisation, Reifenpressen, Industrieautoklaven, Gießereien, Lebensmittel- und Getränkeanlagen und chemische Verarbeitung.

Produkte

Search
1-10 von 52 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Pneumatisch - Steuerluft
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Dampf
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll; 2 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Mehr als 14,0 Cv, Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Mehr als 34,5 bar, Mehr als 500 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich, Innenbereich, Außenbereich, korrosiv

Merkmale

  • Aus temperaturbeständigen Werkstoffen für einen weiten Arbeitsbereich von -25 °C bis 180 °C (-13 °F bis 356 °F)
  • Leistungsstarke, wartungsfreie Stopfbuchse ist temperaturwechselbeständig
  • Kompakte und leichte Bauart reduziert die Kosten für die Installation
  • Schließschlagarme Bauart und Gegendruckschutz gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb
  • Die einfache Demontage minimiert die Wartungs- und Reinigungskosten
  • Bidirektionaler Durchfluss ermöglicht Prozessflexibilität
  • Die standardmäßige optische Stellungsanzeige ermöglicht eine einfache Überwachung

Dokumentation und Zeichnungen