Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-302

ASCO™ Mini-Magnetventile der Baureihe 302

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 302 ist eine Reihe von Miniatur-Monobloc-Magnetventilen, die für den Einsatz mit Luft oder inertem Gas geeignet sind. Es sind Versionen mit oder ohne integrierte LED und elektrische Schutz-LED-Anzeigen erhältlich, die von drei Seiten sichtbar sind.

Produkte

Search
1-10 von 26 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
Spannung
24 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
IP65
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Ohne Beeinträchtigung der Leistung in beliebiger Position montierbar
  • Zusammensetzbare Ventilinsel
  • Optionale Gehäuse mit Ex-Schutz sind lieferbar
  • Die Ventile erfüllen alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen