Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-314

ASCO™ 314 Direktgesteurtes Magnetventil

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 314 ist eine Reihe von direktbetätigten, allgemeinen Betriebsmagnetventilen, die als Pilotventile mit mittlerem Durchfluss für kleinere Regelventile und Aktoren verwendet werden können. Mit nur einer Feder und zwei beweglichen Teilen ist das Ventil ideal für den einfachen 3-Wege-Steuerungsbetrieb geeignet. Es eignet sich für Analyse- und Diagnosegeräte, Automobilindustrie, Flaschenabfüllung, Entstaubungssysteme und Life-Science-Anwendungen.

Produkte

Search
1-10 von 172 Produktergebnissen
:
Ventilbetätigung
Magnetventil - Direkt wirkend
Gehäusewerkstoff
Messing, Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas, Leichtöl, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 Zoll; 1/4 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet; 3-Wege - 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Spannung
100 bis 240 AC/DC-Spannungsbereich; 110 AC; 115 AC; 12 DC; 12 bis 24 DC-Spannungsbereich; 120 AC; 120 DC; 125 DC - Aufladen der Batterie; 220 AC; 24 AC; 24 DC; 24 bis 120 AC/DC-Spannungsbereich; 240 AC - 50; 50/60; 60
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innenbereich; Außenbereich
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; Class I Div 2; CSA; Typ 1; Typ 2; Typ 3; Typ 3S; Typ 4; Typ 4X; Typ 6; Typ 6P; Typ 7; Typ 9; UL

Merkmale

  • Langlebige Messing- und Edelstahlkonstruktionen für eine lange Lebensdauer
  • Kein Mindestbetriebsdruck erforderlich
  • Kann für die Umleitung von Medien mit geringem Volumen verwendet werden
  • Auch in Ausführungen mit geringer Leistung, eigensicher und spannungsabhängig erhältlich
  • Diese Baureihe umfasst ein begrenztes Sortiment an weltweit zugelassenen explosionsgeschützten Gehäusen

Dokumentation und Zeichnungen