Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-411

ASCO™ 411 Miniatur-Magnetventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Miniatur-Magnetventile der Baureihe 411 bieten gegenüber der Konkurrenz bis zu zweimal so viele Zyklen einer zuverlässigen, reproduzierbaren Leistung, wenn sie in medizinischen Geräten, Analyseprodukten und Instrumentierungen eingesetzt werden. Sie bieten auch ein 12 % bis 15 % geringeres Gewicht, plus bessere Leistungsmerkmale für dieselbe Spannung – in batteriebetriebenen, tragbaren Geräten unerlässlich. Die Ventile der Baureihe 411 wurden für den Einsatz mit Luft und inertem Gas konzipiert und bieten einen hohen Durchfluss, besseres maximales Betriebsdruckdifferenzial (MOPD) und RoHS-Konformität. Zu den typischen Anwendungen gehören Atemtherapie, Patientenüberwachung, Kompressionstherapie (DVT) und robotische Arzneimittelausgabe.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas, Sauerstoff
Rohr-/Anschlussgröße
10-32 Zoll; M5
Anschlussart
UNF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 universal
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv, Weniger als 0,04 kv
Spannung
6 VDC, 12 VDC, 24 VDC | 50/60 Hz
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innenbereich, korrosiv
Normen/Vorschriften
IP40

Merkmale

  • Auf Hunderte Millionen Zyklen getestet
  • Korrosionsbeständige Konstruktionswerkstoffe bieten Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer
  • Die Reihenmontage ermöglicht einen einfachen Zusammenbau

Dokumentation und Zeichnungen