Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Filter Elements

ASCO™ Druckluftfiltereinsätze

Produktbeschreibung

Die pneumatischen Filterelemente von ASCO Numatics haben die richtige Form, Passform und Funktion, um die Partikel-, Koaleszenz- und Adsorptionselemente der führenden Filterhersteller zu ersetzen. Numatics ersetzt Elemente für 55 Druckluftfiltermarken, darunter auch: Airtek, Balston, Deltech, Festo, Finite, Hankison, Norgren, Pall/PPC, Pneumatech, SMC, Wilkerson und Zander.

Betriebsumgebung
Innen; Außen

Merkmale

  • Plissierte Partikelmedien bieten eine größere Oberfläche zur Verlängerung der Lebensdauer
  • Ein einzigartiger Koaleszenz-Borosilikatglas-Vakuumformungsprozess bietet einen langen Pfad mit unterschiedlichen Dichten, um den Druckabfall bei gleichzeitiger Maximierung der Kapazität zu senken
  • Adsorbierende Elemente werden aus nichtgewebten, imprägnierten Aktivkohlemedien hergestellt
  • Robustes Nylongehäuse ohne Widerhaken
  • Mit vielen Chemikalien kompatibel
  • Koaleszenzmedium für Tiefenfilter für eine lange Lebensdauer
  • Auf Öl hinweisender Farbstoff wird rot, wenn Öl vorhanden ist

Dokumentation und Zeichnungen