Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-HV266

ASCO™ HV226 Gas-Absperrventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe HV266 ist eine Produktlinie von vorgesteuerten Gasabsperrventilen, die speziell für die Steuerung von gewerblichen und industriellen Gasbrennern entwickelt wurde. Sie eignen sich bestens für Hochdruckanwendungen bis zu 10,3 bar (150 psi).

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 230 VAC
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen, Außen, Ex-Bereich
Normen
CSA; Typ 9

Merkmale

  • Robuste Gehäusekonstruktion aus Edelstahl für eine lange Lebensdauer
  • Die Reaktionszeit der Ventile beträgt weniger als eine Sekunde
  • Lageunabhängiger Einbau für flexible Installation
  • Wasserdichte und explosionsgeschützte Gehäuse und Gehäuse für allgemeine Anwendungen sind lieferbar
  • Für die Rohrgrößen 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll

Dokumentation und Zeichnungen