Die ASCO Baureihe LPKF ist eine Produktlinie aus explosionsgeschützten Magnetköpfen mit Aluminiumgehäuse, die für den Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären konzipiert sind. Eine Spule mit Schraubklemme erlaubt den einfachen elektrischen Anschluss. Der Magnetkopf entspricht der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU. Konformität mit grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen wird durch Konformität mit den internationalen europäischen Normen IEC und EN: 60079-0, 60079-1 und 60079-31 sichergestellt.
Durch Auswahl eines neuen Landes/einer neuen Region ändert sich möglicherweise die Verfügbarkeit von Produkten, wodurch in Ihrem Warenkorb enthaltene Artikel entfernt werden können. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall bzgl. Unterstützung.