Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Mark 15

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 15

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe Mark 15 ist eine Produktlinie aus Wegeventilen mit hoher Durchflusskapazität in einem kompakten Design. Die Schiebertechnik der Ventile bietet branchenführende Lebensdauer und Zuverlässigkeit selbst in schwierigen Umgebungen. Die Baureihe Mark 15 ist ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten in Anwendungen der Automobilindustrie, Abfüllung, in Stanz-/Presswerken und in der Reifenproduktion.

Ventilbetätigung
Pneumatik – pneumatisch betätigt, Magnetschalter – pneumatisch betätigt
Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in., 3/8 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Betriebsumgebung
Innenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Modulare Bauweise für leichte Konfiguration und Installation
  • Druckregler minimieren den Energieverbrauch
  • Geschwindigkeitsregler optimieren die Maschinen-Zyklusrate
  • Geeignet für Elektronik und E/A des Feldbusses für einfache Vernetzung und Systemintegration
  • Integrierte Geschwindigkeitskontrolle und Regler sind lieferbar
  • Direkte Betätigung über Magnetspule oder pneumatisch betätigt
  • NEMA 4/IP65 zertifiziert für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen