Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-0256C140S0V00F1

ASCO™ 0256C140S0V00F1

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

COMPACT VALVE-2/2 NC-NUT FOR TUBE-ORIFICE: 1,6-PPS COMPOSITE-RESILIENT: FPM-24/DC-3,5 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
Nut for Tube
Valve Type
2 Way
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM (Fluoroelastomer)
Media
Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Body Material
Composite
Voltage
24 DC - Class F
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, IP65, NSF, UL

Merkmale

  • AC/DC-Austauschbarkeit des Magnetventils
  • Subminiaturversionen NSF 61 Annex G und 169 mit Ausführungen aus Edelstahl 316L sind für Trinkwasser und Gastronomie erhältlich.
  • Für industrielle und kommerzielle Gasbrennerregelungen stehen Gasverbrennungsmodelle zur Verfügung. Die Ventile verfügen über einen direkten Hub mit elastischer Weichdichtung, die ein dichtes Absperren ermöglichen
  • Ausführungen zur Verbrennung von Heizöl sind für industrielle und kommerzielle Brenner erhältlich, die Heizöl Nr. 2 oder 4 verwenden
  • UL-anerkannt und CSA-zertifiziert für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen
  • Erfüllt alle relevanten EU-Richtlinien
  • Satisfy all relevant EU directives

Dokumentation und Zeichnungen