Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-30211113--D.24/DC

ASCO™ 30211113--D.24/DC

Produktbeschreibung

MINI SOLENOID VALVE SERIES 302 MINI SOLENOID VALVE COIL PINS OPPOSED TO MOUNTING FACE 3/2 NC D=0,8 (0-8B) DC WITH CONNECTOR SCREW MANUAL OVERRIDE voltage 024V DC Coils4305229 ( Coil T15 AMP 2.8X0.5 SERIE 302 24V DC 1W CLASSE F ENTRAXE BROCHES = 9.4MM )

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Technische Kunststoffe
Medien
Luft, inertes Gas
Funktion
3-Wege - 3/2 normal geschlossen; 3-Wege - 3/2 normal geöffnet
Spannung
24 DC; 24 AC; 115 AC; 230 AC | 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
IP65
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar; Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Ex-Bereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Ohne Beeinträchtigung der Leistung in beliebiger Position montierbar
  • Zusammensetzbare Ventilinsel
  • Optionale Gehäuse mit Ex-Schutz sind lieferbar
  • Die Ventile erfüllen alle relevanten EU-Richtlinien

Dokumentation und Zeichnungen