Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-88128408

ASCO™ 88128408

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

Series 266 - 267 - 268 Poppet Valve 3/2 And 4/2 Accessory For Poppet Valve Pneumatic Piloting Flange G 1/4 Reference : B/D

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Product Weight
0.27 kg

Merkmale

  • Der standardmäßige Steckverbinder der Größe 30 wird mit abnehmbarem Deckel geliefert, sodass die einfache Überprüfung der Spannungsversorgung möglich ist, ohne den Steckverbinder abzuziehen oder den Betrieb des Magnetventils zu unterbrechen.
  • Betriebstemperaturen: -40 °C bis +80 °C (-40 °C bis +125 °C mit Silikondichtungen), Ausführung mit angegossenem Kabel -5 °C bis +70 °C

Dokumentation und Zeichnungen