Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

ASCO™ D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE D144 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/4, D= 3,2 MM, FPM SEAL, WITH COIL Z530A V24/DC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 2.4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 2.4 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.32
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
9

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und die Hebelversiegelung vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Kernbestandteil hinreichend mit einem auf PTFE (Polytetrafluorethylen)-basierten, selbstschmierenden Werkstoff beschichtet.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen