Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-PVG202A001V.24/DC

ASCO™ PVG202A001V.24/DC

Produktbeschreibung

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,2-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-II2GExmbIICGb/II2DExmbIIICDb-T4-IP67

Ventilbetätigung
Magnetspule
Gehäusewerkstoff
Messing – vernickelt; technische Kunststoffe; Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; M5
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05 Cv bis 0,1 Cv; von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
6 DC; 12 DC; 24 DC - 50/60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Geringe Hysterese (<5 %), hervorragende Wiederholbarkeit (<3 %) und hohe Sensitivität (<2 %) machen die Ventile ideal für hochpräzise Durchflussregelung
  • Es ist kein minimaler Betriebsdruck erforderlich und die Ventile eignen sich gut für den Vakuumbetrieb
  • Kompakte, reibungsfreie Bauweise spart wertvollen Platz in analytischen und medizinischen Instrumenten
  • Leistungsaufnahme von nur 1 W erfüllt strengste Anforderungen an die Spannungsversorgung von Instrumenten
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für Bleifrei-Anwendungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen