Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Bettis-WY6

Bettis EHO Elektrohydraulik-Bedienelement (Standard)

Produktbeschreibung

Unabhängiger Vierteldrehung-Ventilantrieb, der bewährte Technologien kombiniert. Der EHO-Antrieb wurde für wichtige Abschaltanwendungen entwickelt, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist.

Merkmale

  • Verwendet einen zuverlässigen Stellantriebe mit Federrücklauf für den fehlersicheren Hub in Verbindung mit einem integrierten Hydraulikaggregat und einem elektronischen Steuermodul
  • Entworfen als Notfallabschaltungs-Betätigungslösung, um den Prozessdurchfluss bei der Erkennung eines Befehlssignals oder Leistungsverlustes zu stoppen und Personal, Ausrüstung und Umgebung schützen
  • Konsistenter Betrieb in anspruchsvollen und rauen Umgebungen sowie bei schwieriger Energieversorgung
  • Über fünfzehn Warnungen und Alarme, um Benutzer über Anomalien im System zu warnen
  • Kann in Systeme mit vorhandenen gängigen Kommunikationsprotokollen und DCMLink integriert werden
  • Verwendet einen schnellen, zuverlässigen Federrücklauf für einen ausfallsicheren Hub
  • Umweltschutz: Steuergehäuse: IP68, Hydraulikantrieb: IP67M, Motor: IP68, Reservoir: IP54 (IP66 optional)
  • Abgesichert durch eine 5-jährige Material- und Herstellungsgarantie.
Spannungsversorgung
Elektrohydraulisch
Gerätetyp
Elektrohydraulischer Stellantrieb
Betätigung
Vierteldrehung
Zulassungen
SIL 2, CSA, FM, ATEX, IECEx

Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Auf/Zu, ESD
Ventiltyp
Kugelhahn, Absperrklappe, Kükenhahn, Triple-Offset
Betriebstemperatur
Standard -29 °C bis +60 °C (-20 °F bis +140 °F ). Optionale Temperatur -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F).
Drehmoment/Schub
1 264 bis 707 696 in-lbs
Betriebsdruck
207 bar (3 000 psi)

Dokumentation und Zeichnungen