Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
[
]
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Übliche Steuerfunktionen für Ventilantriebe sind vorkonfiguriert und bereit, um Ventile von der LCD-Schalttafel oder dem Host-Computer aus zu überwachen und zu steuern.
Unterstützt Modbus-Netzwerkanschlüsse für das Netzwerken mit DCS SCADA oder SPS für die Steuerung der gesamten Anlage
Unterstützt das Controlinc Netzwerk inklusive Ringtopologie mit bis zu 250 Ventilantrieben pro Master
Kompaktes 316 Edelstahlgehäuse NEMA/EEMAC Typ 4X IEC IP66 zur Befestigung an der Wand mit abgedichteten Befestigungslöchern am hinteren Ende oder mit Montagewinkeln
Netzwerk aus mehreren M250-Mastern zu Ihrem Host, um Tausende von Stellantrieben und Zehntausende von unterstützenden diskreten und analogen E/A-Punkten zu automatisieren
Der Master unterstützt Report-By-Exception (RBE) mit allen Stellantrieben des Netzwerks, um die Antwortzeit signifikant zu verbessern.
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.