Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-easy-Drive

Fisher™ easy-Drive™ 200L Elektrischer Aktuator

Produktbeschreibung

Mit dem Fisher easy-Drive Antrieb können Sie zuversichtlich sein, dass Ihre Regelventile wie erwartet funktionieren, ohne Rücksicht auf die Anwendungsbedingungen. Diese Bauweise basiert auf ausgedehnten Tests vor Ort und Fachkenntnissen in der Anwendungstechnik.

easy-Drive Produktoptionen:

  • Linear
    • Fisher easy-Drive 200L (eigenständig)
    • Fisher D3 Regelventil mit easy-Drive elektrischem Stellantrieb
    • Fisher D4 Regelventil mit easy-Drive elektrischem Stellantrieb
  • Drehung
    • Fisher easy-Drive 200R (eigenständig)
  • Zubehör
    • RPU-100 (Superkondensator-Backup)

Betätigung
Linear, elektrisch
Bereichszulassung
Class 1 Div 1/Zone 1
Zulassungen
CSA, ATEX, IECEx
Steuerungsart
Auf/Zu, Positionierung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur
Spannungsversorgung
Elektrisch
Prozesssteuerung
Auf/Zu, Positionierung
Ventiltyp
Kugelventil
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Stabiler Betrieb, ungeachtet der Anwendungsbedingungen.
  • Fernüberwachung reduziert Ausflüge ins Feld.
  • Keine Entlüftung des Produkts in die Atmosphäre.
  • Geringe Leistungsanforderungen.
  • Einfache Einrichtung und problemloser Betrieb.
  • Diagnose ist über Modbus-Protokoll verfügbar.

Dokumentation und Zeichnungen