Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-HV298

ASCO™ Baureihe HV298 Gas-Absperrventile

Produktbeschreibung

Die Niedertemperatur-Magnetventile der ASCO Baureihe HV298 aus Edelstahl sind für die Auf/Zu-Steuerung von Brenngas in gewerblichen und industriellen Gasbrennern in rauen Umgebungen ausgelegt. Die Peak-and-Hold-Bauweise gewährt eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Die robuste Konstruktion bietet einen gleichbleibenden und zuverlässigen Betrieb und der elastische Weichsitz erzielt eine dichte Absperrung. Für Anwendungen, wie z. B. Tankheizungen, Rohrheizungen, Verbrennungsanlagen und Abfackelungsanlagen geeignet.

Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1 Zoll
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Anschlussart
NPTF
Durchfluss
Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Innen, Außen, Ex-Bereich
Normen
CSA

Merkmale

  • Der Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 52 °C (-40 °F bis 125 °F) ermöglicht den Betrieb unter zahlreichen Bedingungen
  • Standardmäßiges, explosionsgeschütztes Gehäuse der Class I Div I
  • Kein minimaler Differenzdruck
  • Max. Betriebsdruckdifferenz bis zu 3,4 bar (50 psi)
  • Entspricht der Norm Z21.21, CSA 6.5 C/I für die sichere Absperrung von automatischen Gasventilen
  • Erfüllt die Einzelsitzanforderungen gemäß ANSI/ISA-12.27.01.2003
  • Entspricht den metallurgischen Anforderungen von NACE MR-0175
  • Für 1-Zoll-Rohre
  • In 12 VDC- und 24 VDC-Ausführung lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen