Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Asco-P-S

ASCO™ Baureihe S Miniaturmagnetventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe S umfasst Miniatur-Magnetventile, die für den allgemeinen Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert sind. Durch die kompakte und leichte Architektur sowie die niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile ideal für Anwendungen in industriellen Gasanalysatoren, tragbaren medizinischen Geräten sowie Atemtherapie-, Anästhesie- und Dentalausrüsungen geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Anschlussart
Plattenmontage
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen
Durchfluss
Weniger als 0,05 Cv; von 0,05–0,1 Cv
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 150 PSIG
Betriebsumgebung
Korrosiv, Innenbereich
Normen/Vorschriften
IP65

Merkmale

  • Durch größere Blenden und Vakuumfähigkeit sind diese Ventile in vielen Anwendungen äußerst vielseitig einsetzbar
  • Edelstahlausführung bietet Korrosionsschutz
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Anschlusskonfigurationen für Verteilerblock- und Inline-Montage
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für bleifreie Umgebungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen