Der AMS Asset Monitor verwaltet von Pervasive Sensing Geräten (Allgegenwärtige Sensorik) bereitgestellte Eingänge und bietet Diagnose-, Schutz- und Prozessüberwachungsfunktionen. Die Montage erfolgt direkt an der Maschine, wodurch weniger Kabel und sonstige Installationskosten anfallen. Es sind Anschlüsse für bis zu 12 CHARMs vorhanden, darunter Vibrations-CHARMs sowie DeltaV CHARMs für Prozesseingänge. Bei größeren Systemen können mehrere Einheiten verkettet werden (Daisy-Chain), um mehr Maschinen abzudecken. Dieses Überwachungssystem verfügt über ein internes Logic Studio mit mehreren vorprogrammierten Anwendungslösungen für leicht verständliche Analysen und Alarmmeldungen. Der AMS Asset Monitor kann so konfiguriert werden, dass er den Gesamtzustand der Anlage und Warnmeldungen an die Emerson Plantweb Optics Asset Performance Plattform sowie detaillierte Anlagendaten per OPC UA sendet. Über das interne, webbasierte Asset Studio Interface des Monitors können detaillierte Anlagen- und Ausrüstungsdaten auch auf dem Mobilgerät oder dem Desktop-Thin-Client eines Anwenders verfügbar gemacht werden.