Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-P-A2140

AMS 2140 Machinery Health Analyzer

Produktbeschreibung

Der AMS 2140 Machinery Health Analyzer bringt Schwingungsdaten und Analysemessungen auf die nächste Stufe. Er bietet simultane Vierkanal-Datenerfassung mit zusätzlicher Phase und eine einzigartige Peak-Erkennungsfähigkeit für den frühzeitigen Hinweis auf Lager- und Getriebeverschleiß. Zusätzlich zur schnelleren Datenerfassung für die Zeitersparnis vor Ort oder mehr überwachte Maschinen wurde der AMS 2140 für den ganztägigen, bequemen Einhand-Betrieb ergonomisch geformt.

Frequenzbereich
DC bis min. 10 Hz, DC bis max. 80 kHz
Abmessungen (H x L x B)
248 mm x 40 mm x 226 mm
Gewicht
1,79 kg (3,95 lbs)
Betriebstemperatur
–20 bis +55 °C (–4 bis +122 °F)
Temperatur für Langzeitlagerung
–20 bis 35 °C (–4 bis 95 °F) mit Batterie

Merkmale

  • Beinhaltet neue PeakVue Plus Technologie für die früheste und einfachste Anzeige von Lagerverschleiß und Schweregrad
  • Einer der schnellsten Schwingungsanalysatoren auf dem Markt
  • Ergonomisches Design erleichtert lange Arbeitstage vor Ort
  • Datenerfassung, Schwingungsanalyse, Auswuchten und Motordiagnose mit einem einzigen Gerät.
  • Überwachung einer Vielzahl von Maschinen – von Maschinen mit variabler Drehzahl, komplexen Getrieben, Hochdrehzahlkompressoren bis zu Gleitlager-Turbomaschinen.
  • Vorkonfigurierte Analyse-Experten ermöglichen einfache Prüfung und Diagnose Ihrer schwierigsten Probleme.

Dokumentation und Zeichnungen