In Kombination mit dem AMS Device Manager bietet das Ovation Expert Leitsystem durch Nutzung verschiedenster Bustechnologien, wie HART, Foundation Feldbus und PROFIBUS, eine nahtlose Kommunikation mit intelligenten Feldgeräten und ermöglicht somit die leistungsstarke vorausschauende Intelligenz. Der AMS Device Manager verbindet sich mit dem Ovation System, um zusätzliche Diagnosefunktionen und Überwachungsfähigkeiten bereitzustellen.