Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Marex-VCS

AVENTICS™ Serie Marex VCS

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Marex VCS ist ein elektropneumatisches Ventilregelsystem, das die Grundlagen der AVENTICS-Technologie mit modernen Leistungsfähigkeiten und Bedienelementen vereint. Das Marex VCS wurde für Schiffe mit schweren Arbeitsbedingungen widerstandsfähig ausgelegt, ist leicht zu installieren und zu warten und dient zur Fernsteuerung von Absperrklappen in Flüssigkeitsleitungen, die alle Arten von Flüssigkeiten, von Frischwasser bis zu schwerem Heizöl, transportieren. Das System bietet Optionen wie Backup-Einheiten, SOS-Schaltschränke oder die Steuerung von Schnellschließventilen. Mit Touchscreen-Steuerung und -Überwachung ermöglicht Marex VCS die Datenübertragung an übergeordnete Systeme und kann für Neueinbauten oder Umrüstungen angepasst werden.

Arbeitsdruck
7 bar
Schutzart
IP 45/IP 65
Umgebungstemperaturbereich
-15 °C bis -65 °C (5 °F bis 149 °F)
Standard-Steuerschrankgröße
1 200* x 1 200* x 400 mm
Anzahl der Ventile pro Schaltschrank
48

Merkmale

  • Individuell anpassbares System
  • Voll pneumatisch oder elektropneumatisch
  • Optionale Touchscreen-Bedienung und -Überwachung
  • Einschließlich Druckluftaufbereitung und -lagerung
  • Pneumatisches Feedback der Ventilstellung: offen, geschlossen oder proportional
  • Backup-Steuerungen, SOS-Einheiten, Schnellschließventile
  • Eintauchfeste Stellantriebe
  • Notfalldruckluftversorgung

Dokumentation und Zeichnungen