Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
DeltaV-P-CTO Cabinets

DeltaV CTO DCS-Schaltschränke

Produktbeschreibung

Die DeltaV CTO DCS-Schaltschränke bieten eine vorgefertigte Lösung für DeltaV DCS CHARM E/A, S-, M-Serie-Systemhardware, die standardgemäß in Schränken untergebracht ist - bereit für den Vor-Ort-Einbau und die Anbindung an die E/A-Feldebene. DeltaV CTO-Schaltschränke sind so konzipiert, dass sie die üblichen Standort-CSA-Kennzeichnung (optional) und CE-Anforderungen an die Sicherheit von Personen erfüllen und die Installation und Inspektion vor Ort erleichtern. Die Schaltschränke ermöglichen eine nahtlose Integration in die Hardware-Lösung Ihres DeltaV Projekts.

Abmessungen
CHARM- und Controller-Schaltschränke:
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 600 mm (T)
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 800 mm (T)

Herkömmliche E/A-Schaltschränke:
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 800 mm (T)
1 200 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 800 mm (T)

Netzwerk-/Serverschränke:
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 800 mm (T)
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 1 000 mm (T)
800 mm (B) x 2 000 mm (H) (+100 mm Sockel) x 1 200 mm (T)
Zugang
Vorderer Zugang - Einzeltür, Scharnier rechts, Drucktaster und Sperreinsatz
Zugang vorn und hinten – Einzelne Tür an vorderer und hinterer Seite, Scharnier rechts, Drucktaster und Sperreinsatz
Zugang vorne und hinten – Doppeltür vorne und hinten, Drucktaster und Sperreinsatz
Gehäuseschutzart
IP54, NEMA/TYP 12
IP20, NEMA/TYP 1 mit entlüfteten Türen
Gewicht
Schrank nur vorn ~ 200 kg
Schrank vorn und hinten~ 300 kg
Netzwerk-/Serverschrank ~150kg (leerer Schrank)
(Kann je nach Optionsauswahl hinzugefügter Hardware variieren)
Werkstoff
Schrankrahmen: Stahlblech, 1,5 mm, Tauchgrundierung,
Tür: Stahlblech, 2 mm, Tauchgrundierung, außen pulverbeschichtet, Strukturlack,
Farbe Systemschrank: RAL 7035, Sockel RAL 9005
Farbe Netzwerk-/Serverschränke: RAL 7035/RAL 9005, Sockel RAL 9005
Türlüfter
Dauerbetrieb oder Thermostatregelung
Kabeldurchführung
Unten
Spannungsversorgung
Redundante Verteilung über Haupttrennschalter:
100-120 VAC 50/60 Hz
220-240 VAC 50/60 Hz
24 VDC

Konfiguriert mit einem der folgenden internen Stromversorgungssysteme:
2 x 20 A und vollständig redundante (primäre und sekundäre) 24-VDC-Verteilung
2 x 40 A und vollständig redundante (primäre und sekundäre) 24-VDC-Verteilung
Kontrollnetzwerk
Redundantes Kupfer (RJ45)
Multimode-FO mit FO-IOP (nur für EU)
E/A-Anzahl/Typ
Wechselstrom gespeiste Controller-Schaltschränke
mit bis zu 504 IO:
CIOCs mit nicht eigensicheren und eigensicheren CHARMs

Schaltschränke
für die traditionelle DeltaV M-, S-Serie Hardware und CIOCs mit bis zu 288 nicht eigensicheren und eigensicheren CHARMs



Netzwerk-/Serverschränke

Typenschild
Typenschildhalter mit Typenschildeinsatz
Umgebungsbedingungen
Installation in Innenräumen
Geräteraum – HVAC-gesteuert, empfohlene Temperatur +25 °C (+77 °F)
IT-Raum – Empfohlene Temperatur +20 °C (+68 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit
5–95 % (nicht kondensierend)
Global zugelassen
Europa: CE
Nordamerika: gewöhnlicher Standort (CSA Marking) - optional
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Bietet Electronic Marshalling mittels CHARM-Technologie oder Controller-Schrank für CHARMs
  • Schnelle Lieferung
  • Geringerer Platzbedarf des Systems
  • Beträchtliche Reduzierung des Konstruktionsaufwands für den Schaltschrank
  • Umfassend dokumentiertes Paket