Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

DeltaV™ Herkömmliche E/A der S-Serie

Produktbeschreibung

Herkömmliche E/A der S-Serie sind einfacher zu installieren und besitzen dieselben bewährten Merkmale wie E/A-Schnittstellen der M-Serie. Dieses modulare E/A-Subsystem bietet Flexibilität während der Installation und wurde für schwierige Umgebungsbedingungen von Feldinstallationen konzipiert. Herkömmliche E/A der S-Serie sind mit einem Schnappverriegelungssystem ausgestattet, um eine schnelle Installation zu ermöglichen. Die E/A-Schnittstellen können in jedem der 64 möglichen Steckplätze installiert werden.