Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L142

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L142 für den allgemeinen Betrieb

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L142 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Sie sind als 2/2 bzw. 3/2 Öffner, Schließer oder Universal-Ausführung sowie mit Proportionalregelung und selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – vorgesteuert
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll
Anschlussart
NPTF
Maximal zulässiger Druck (PS)
232 psi
Medientemperatur
+14 °F +194 °F
Max. Viskosität
5 °E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR

Merkmale

  • Vorgesteuertes Magnetventil mit vollständiger Düse.
  • Eingebauter Schmutzfänger auf dem Einlass-Strömungspfad
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet
  • Nicht für die Verwendung mit gefährlichen Fluiden der Gruppe 1 geeignet, daher sind sie frei von der CE-Kennzeichnung gemäß Artikel 3 § 3 der Europäischen Richtlinie 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie).

Dokumentation und Zeichnungen