Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-S

AVENTICS™ Austauschbare NFPA-Zylinder der Baureihe S aus Edelstahl

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Baureihe S ist eine Produktlinie mit austauschbaren Pneumatikzylindern aus Edelstahl, die den Anforderungen gemäß NFPA entsprechen und für den Einsatz in schwierigsten Abreinigungsanwendungen konzipiert sind. Die Edelstahlkonstruktion dieser Pneumatikzylinder bietet herausragende Korrosionsbeständigkeit. Die Zylinder sind mit einem extralangen Ringschieber und hinten am Kolben mit einem übergroßen Verschleißband ausgestattet. Außerdem bietet die bewährte Kolbendichtungskonfiguration aus T-Dichtung mit carboxyliertem Nitril und selbstschmierendem PTFE-Verbundstoff eine höhere Verschleißfestigkeit und Lebensdauer.

Bohrung
1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
Betriebsumgebung
Korrosiv; Innen; Abreinigung
Hub
Max. 99" (Standard)
Normen/Vorschriften
NFPA
Max. Betriebsdruck
150 psi (Luft)

Merkmale

  • Rohr aus Edelstahl 316 bietet sanften, korrosionsfreien Betrieb
  • Modernste Kolbenstangenbuchsen aus dem Verbundmaterial PolyLube™; sind extralang und speziell für Anwendungen konzipiert, in denen Korrosion, niedrige Reibung und exzellente Verschleißeigenschaften wichtig sind
  • Konstruktion des Standard-Kolbenstangenwischers aus hoch haltbarem Polyurethan
  • Kolbenstange ist aus Edelstahl 303 gedreht, geschliffen und poliert, mit verchromter Oberfläche für maximale Lebensdauer der Kolbenstangen-Ringschieber und Dichtung.
  • Ringschieberhalter in Vollflächenausführung zur Minimierung von Ecken und Spalten und Ermöglichung des Zylindereinsatzes in Lebensmittelanwendungen

Dokumentation und Zeichnungen