Die kleinen leistungsstarken Führungsschlitten der Numatics Baureihe SPS sind ideal für pneumatische Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Der technische Werkstoff der Führungsschlittenlager ist für maximale Festigkeit bei geringer Reibung und langer Lebensdauer konzipiert. Die leistungsstarken Führungsschlitten eignen sich für Analyse- und Diagnoseausrüstung, die Weinherstellung sowie Anwendungen im Automobilbereich, der Abfüllung und für Biokraftstoffe.