Das AVENTICS Marex ECS bietet außergewöhnlich schlankes Design, vereinfachte Benutzererfahrung, Sicherheit und effiziente Funktionalität. CAN-Bus-Technik steuert Anwendungen mit Einzel- oder Doppeldieselmotor von bis zu vier Bedienstationen. Die Bedienungsfunktionen mit intuitiven Tastatursymbolen sind für den langfristigen Motor- und Getriebeschutz konzipiert. Das integrierte WLAN ermöglicht Einstellungen über mobile Geräte und Computer.