Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-WBG

Numatics™ Greifer der Baureihe WBG

Produktbeschreibung

Die Parallelgreifer der Numatics Baureihe WBG verwenden zum Öffnen und Schließen der Backen unabhängige Kolben. Ein Zahnstangenantrieb synchronisiert den Greiferbetrieb unabhängig von den Kraft- und Haltestangen. Diese langhubigen Greifer bieten eine robuste, breitgelagerte Ausführung, die sich ideal für die Verarbeitung von großen, sperrigen Teilen eignet oder wenn lange haltbare Werkzeugausstattung erforderlich ist. Eine konforme Greiferbewegung ist ebenfalls verfügbar.

Betriebsumgebung
Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung
Hub
Max. 4"

Merkmale

  • Hochfestes, eloxiertes Aluminiumgehäuse für leichteres Gewicht und Haltbarkeit
  • Extrem hohes Greifkraft/Gewicht-Verhältnis
  • Tragwellen aus gehärtetem Stahl sind über die ganze Gehäusebreite geführt und sind mit Abstreiferdichtungen ausgestattet, um die Kolbenstangen von Ablagerungen freizuhalten
  • Optionale Näherungsschalter zur Überwachung der offenen und geschlossenen Backenposition

Dokumentation und Zeichnungen