NFPA-Zylinder
Die technischen Daten von NFPA-Zylindern sind so ausgelegt, dass sie unabhängig vom Hersteller ausgetauscht werden können. Die NFPA-Spezifikationen umfassen Bohrungs- und Stangendurchmesser sowie Montagemaße. AVENTICS bietet mehrere Baureihen pneumatischer und hydraulischer NFPA-Zylinder an, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. NFPA-Zugankerluftzylinder sind in Aluminiumprofilausführungen lieferbar, pneumatische und hydraulische NFPA-Zugankerzylinder sind in Stahl erhältlich.