Drosselventile
Drosselventile oder Drosselklappen sind integraler Bestandteil vieler Fluidsteuerungssysteme. Sie dienen zur Regulierung der Durchflussmenge einer Prozessflüssigkeit durch Modulation des Durchflusses über verstellbare Öffnungen. Drosselventile von Emerson sind in Spezialversionen mit integrierten Schalldämpfern und als Einschraubvarianten erhältlich und eignen sich für Anwendungen in der Öl- und Gasproduktion, in Kraftstoffmanagementsystemen für Kraftfahrzeuge sowie in HLK- und Wasseraufbereitungssystemen.