Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-Downhole-Pressure-Temperature

Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Produktbeschreibung

Konzipiert für permanente Installation in Öl-und Gasreservoirs, Roxar Druck- und Temperaturmessgeräte für Borhlöcher verfügen über Quarzglasmesssysteme für einen zuverlässigen Betrieb unter den extremsten Einsatzbedingungen. Die Messgeräte übertragen kontinuierlich digitalisierte Druck- und Temperaturdaten von jedem Speicherort an die Oberfläche, Ermöglicht den Bedienern über die gesamte' Lebensdauer eines Bohrlochs hinweg vollständig fundierte Entscheidungen zu treffen.