Die Zentralisierung der Steuerung Ihres Ventilfernsteuerungssystems für Marine-Anwendungen ist mit dem Damcos Schaltschrank ganz einfach. Jeder Schaltschrank beinhaltet 1 bis 4 Ventilblockreihen und unterstützt bis zu 120 Ventile. Jedes Magnetventil kann über Fernanzeigen-Feedback (VPI) verfügen und für einen verlässlichen Notbetrieb und einfache Reparaturen isoliert werden, um Stillstandszeiten zu reduzieren. Der Schaltschrank bietet außerdem Platz für intelligente und standardmäßige E/A-Module, die alle relevanten Tankfunktionen ermöglichen. Dank verteilter Intelligenz werden Ansprechzeiten optimiert.