Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F731PW Permanent Flow Meter for Process Water

Flexim FLUXUS F731PW – stationärer Durchflussmesser für Prozesswasser

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F731PW ist ein zweikanaliger Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser für die bidirektionale Durchflussmessung von Prozesswasser, Lagerstättenwasser und Kühlwasser in explosionsgefährdeten Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 2 und FM Class I Div. 2). Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse und korrosionsbeständigen Sensoren ist das Messgerät FLUXUS F731PW bestens für alle anspruchsvollen industriellen Applikationen in und außerhalb des Ölfelds und der chemischen Industrie gerüstet. Anschluss- und Elektronikraum des FLUXUS F731PW sind hermetisch abgeschlossen. Das Durchflussmessgerät ist mit sorgfältig gepaarten Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation ausgestattet (ANSI/ASME-MFC-5M-konform) und bietet eine unübertroffene Nullpunktstabilität.

Prozessmedium
Wasser, Meerwasser, Lagerstättenwasser, Wasser/Glykolgemische
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumenstrom): ±0,3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0.02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumenstrom): ±1 % des Messwerts ±0,005 m/s (±0.02 ft/s)
Wiederholbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messkanäle
Bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 Fuß/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class 1/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
INMETRO
NEPSI (Genehmigung in Bearbeitung)
PESO (Genehmigung in Bearbeitung)
KOSHA (Genehmigung in Bearbeitung)
Spannungsversorgung
100-240VAC
20-32VDC
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0.24 bis 255.9 in)
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +235 °C (-40 bis +455 °F)
Ausgänge
4–20 mA aktiv/passiv
4–20 mA HART aktiv/passiv
Impuls/Frequenz/binär
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Profibus PA
Foundation Feldbus
BACnet MS/TP
Modbus TCP (nur FM Class 1/Div. 2)
BACnet IP (nur FM Class 1/Div. 2)
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Äußerst kosteneffizient: keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechung, nahezu wartungsfrei
  • Abgestimmte, gepaarte und nasskalibrierte Durchflusssensoren (Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar)
  • Extrem nullpunktstabil und driftfrei
  • Unabhängig von Rohrgröße, Rohrmaterial, Betriebsdruck, Fluid und Temperatur
  • Zuverlässige Messung auch bei Feststoffen und Gasblasen im Fluid
  • Kein Verschleiß und keine Abrasion
  • Kein Verstopfen und keine Korrosion
  • Kein Druckverlust, kein Leckagerisiko, keine flüchtigen Emissionen
  • Advanced Meter Verification

Dokumentation und Zeichnungen