Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F831PW Permanent Flow Meter for Process Water

Flexim FLUXUS F831PW – stationärer Durchflussmesser für Prozesswasser zum Einsatz in Ex-Zonen

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F831PW ist ein Clamp-on-Ultraschalldurchflussmesser mit zwei Kanälen für die bidirektionale Durchflussmessung von Flüssigkeiten in Ex-Bereichen (zugelassen für ATEX/IECEx-Zone 1 und FM Class I Div. 1). Mit seinem explosionsgeschützten Gehäuse, optional eigensicheren Eingängen und Ausgängen und korrosionsbeständigen Sensoren ist das Messgerät FLUXUS F831PW bestens für alle anspruchsvollen industriellen Applikationen in und außerhalb des Ölfelds und der chemischen Industrie gerüstet. Anschluss- und Elektronikraum des FLUXUS F831PW sind hermetisch abgeschlossen. Das Durchflussmessgerät ist mit sorgsam gepaarten Sensoren mit integrierter Temperaturkompensation ausgestattet (ANSI/ASME-MFC-5M-konform), was für unübertroffene Nullpunktstabilität sorgt.

Prozessmedium
Wasser, Meerwasser, erzeugtes Wasser, Wasser/Glykolgemische
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 Fuß/s)

Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts ±0,005 m/s (±0,02 Fuß/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 Fuß/s)
Durchflusskanäle
Bis zu 2
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 Fuß/s), abhängig vom Rohrdurchmesser
Zertifizierungen/Zulassungen
FM Class I / Div. 1
FM Class 1 / Div. 2
ATEX / IECEx Zone 1
INMETRO
NEPSI
PESO
KOSHA
Spannungsversorgung
100–230 Vac
20–32 Vdc
Rohrgröße
6 bis 6 500 mm (0,24 bis 255,9 in.)
Druckbereich
Temperaturbereich (Prozessmedium)
-40 bis +240 °C (-40 bis +464 °F)
Ausgang
4–20 mA aktiv/passiv (optional Ex-ia)
4–20 mA HART aktiv/passiv (optional Ex-ia)
Impuls/Frequenz/binär
Eingang
Temperatur (optional Ex-ia)
4–20 mA (optional Ex-ia aktiv)
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
BACnet MSTP
Profibus PA (optional Ex-ia)
Foundation Fieldbus (optional Ex-ia)
Installation und Konfiguration des Systems
Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, laden Sie bitte die technischen Daten herunter.

Merkmale

  • Äußerst kosteneffizient: keine Rohrarbeiten, keine Prozessunterbrechungen, nahezu wartungsfrei
  • Abgestimmte, gekoppelte und nasskalibrierte Durchflussmesswandler (Kalibrierung auf nationale Standards rückführbar)
  • Extrem nullpunktstabil und driftfrei
  • Unabhängig von Rohrgröße, Werkstoff, Betriebsdruck, Medium und Temperatur
  • Zuverlässige Messung auch bei mitgeführten Feststoffen und Gasblasen im Fluid
  • Kein Verschleiß und keine Abrasion
  • Kein Verstopfen und keine Korrosion
  • Kein Druckverlust, kein Leckagerisiko, keine flüchtigen Emissionen
  • Fortschrittliche Systemverifizierung

Dokumentation und Zeichnungen