Der Net Safety Millennium II (M21) Einkanal-Universal-Gasmessumformer kann mit einer breiten Palette von Sensoren für giftige oder brennbare Gase ausgestattet werden, darunter Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren. Die Gassensoren sind vorkalibriert und lassen sich leicht an den Gasmessumformer anschließen, der einen neu eingebauten Sensor erkennt und automatisch das spezifische Konfigurationsprofil des Gassensors hochlädt.