Ventilblöcke
Ventilblöcke sind ein Prozessanschlusssystem, das eine Vielzahl von Differenzdrücken isoliert, entlüftet und ausgleicht, z. B. bei statischen Anwendungen, Überdruckanwendungen und variablen Messanwendungen. Ventilblöcke werden für gewöhnlich zusammen mit anderen Messinstrumenten eingesetzt, wie Druckmessumformern, Manometern oder anderen Druckmessgeräten.
Gehäusekonfigurationen mit 2, 3 und 5 Ventilen ermöglichen das kontrollierte Entlüften zur Gewährleistung von sicherer und zuverlässiger Messungen.
Die Rosemount R305 und R306 Ventilblöcke von Emerson verfügen über eine exklusive Pressure-Lock™ Ventiltechnologie, die bewährte Zuverlässigkeit garantiert. Die zweiteilige Spindel ist mit einer nicht drehbaren Spitze konzipiert, um den Verschleiß zu minimieren und mögliche Leckagewege zu reduzieren. Die Sicherheitsrückwand schützt das Ventil vor Ausblasen, um Leckagen zu minimieren und den Messumformer zu schützen.
Die Oberteilgewinde sind vom korrosionsgeschützten Prozessmedium isoliert, um Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Ventilblocks zu erhöhen. Bei höheren Ventilbohrungsdurchmessern widerstehen die Anschlüsse einer internen Verstopfung.