PipelineDashboard ist eine hochgradig konfigurierbare Plattform mit einer Suite von Anwendungswidgets. Diese Widgets wurden entwickelt, um wichtige Aspekte der Management- und Betriebsdaten von Pipelines in einem Format anzuzeigen, das den Nutzern einfach verständlich ist. PipelineDashboard ist ein Geschäftsintelligenz-Tool, das schnellere, bessere Entscheidungen ermöglicht. Anzeige von wichtigen Pipeline- und kommerziellen Produktdaten mehrerer Anwendungen in einem einzigen Browser-Fenster auf Ihrem Desktop, Laptop oder Mobilgerät.