Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Paine-P-226-30-0020 Submersible Pressure Transmitter

Paine™ 226-30-0020 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 226-30-0020 Differenzdruck- und Temperaturmessumformer bietet präzise Differenzdruck- und Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und Gasen. Dieser voll eintauchfähige Messumformer gewährleistet hochauflösende digitale Messgenauigkeit und verfügt über ein CANopen®-Protokoll für die einfache Systemintegration gemäß dem Industrie-Standard. Dank seiner universellen Montagemöglichkeiten ist dieser robuste Messumformer eine hervorragende Lösung für abgelegene Unterwasser-Anwendungen

Messbereich
Bis zu 698 bar (10 000 psid) an jedem Ausgang
Betriebstemperatur
–4 °C bis +80 °C (25 °F bis 175 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit NO7725, lösungsgeglüht und gealtert auf max. Härte von 43 HRC
Druckanschluss/Armatur
Autoclave Engineers Armatur mit 3/8-Zoll-Innengewinde für mittleren Druck; Anzugsmoment: 34–40 N m (25–30 ft-lb).

Merkmale

  • Voll tauchfähiger Differenzdruck- und Temperaturmessumformer für den Einsatz in abgelegenen Unterwasser-Anwendungen.
  • Liefert digitale Differenzdruck- und Temperaturmessungen mit hoher Genauigkeit.
  • Digitales CANopen® Protokoll gemäß Industriestandard ermöglicht einfache Systemintegration.
  • Universelle Montage bietet flexible Installation, Einbauorte und Ausrichtung.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen