Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Paine™ 320-12-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit

Produktbeschreibung

Der Paine™ 320-12-0010 Druck- und Temperaturmessumformer mit hoher Genauigkeit ist mit neuester mikroprozessorbasierter Technologie ausgestattet und stellt digitale Messungen über eine einfach zu verwendende Kommunikationsschnittstelle bereit. Weiterhin verfügt dieser Messumformer über einen vollverschweißten und kleinen externen Formfaktor für den Betrieb in korrosiven Umgebungsbedingungen. Dank seiner hervorragenden Langzeitstabilität bietet dieses Gerät verlässliche Leistung und präzise digitale Messungen in rauen Anwendungsumgebungen.

Messbereich
Bis zu 2 068 bar (30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +175 °C (–40 °F bis +347 °F)
Prozessmedium
Flüssigkeiten und Gase kompatibel mit NO7718, lösungsgeglüht und gealtert auf max. Härte von 40 HRC
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3 außer Bohrungsdurchmesser

Merkmale

  • Mikroprozessorbasierte Technologie liefert präzise digitale Messwerte mit optimaler Genauigkeit.
  • Einfaches und benutzerfreundliches Kommunikationsinterface verbessert die Effizienz.
  • Langlebiges Gehäuse mit kleinem externen Formfaktor widersteht korrosiven Umgebungen.
  • Digitaler Messumformer mit hoher Präzision und Langzeitstabilität verfügt über beständige und zuverlässige Leistungsmerkmale.
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen