Vorgesteuerte Druckminderer des Typs EZR wurden konzipiert, um einen präzisen, reibungslosen und geräuscharmen Betrieb, eine dichte Absperrung und eine lange Lebensdauer sogar beim Betrieb mit verschmutzten Medien zu gewähren. Die Serie EZR kann in verschiedenen Anwendungen installiert werden, wie z. B. in Transport-/Verteilungssystemen für Erdgas sowie in industriellen und gewerblichen Einrichtungen. Der Typ EZROSX ist mit einer Sicherheitsabsperrung erhältlich, die Schutz vor Über- und/oder Unterdruck bietet, indem sie den Gasdurchfluss zum System in der Auslaufstrecke vollständig abschaltet.
Animation anzeigen: Klicken Sie hier