Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Roxar-P-Roxar-RMSS

Roxar-Mehrphasen-Salinitätssystem

Produktbeschreibung

Das Roxar-Mehrphasen-Salinitätssystem bietet empfindliche Echtzeitmessungen der Leitfähigkeit und des Salzgehalts von produziertem Wasser in mehrphasigen Produktionsbohrungen. Zusammen mit dem Roxar-Mehrphasenmesssystem ermöglicht es dem Bediener, unabhängige Mehrphasenmessungen zu erhalten, sofortige Abhilfemaßnahmen zur Verbesserung der Durchflusssicherung (Korrosions-, Erosions- und Skaleninhibitoren optimieren), Minimierung der Wasserzufuhr und Maximierung der Öl-und Gasproduktion zu ergreifen.

Genauigkeit
± 0,5 Abs. Siemens/Messsystem-Leitfähigkeit
± 0,5 Abs .% Salzgehalt (NaCl)
Betriebsbereich
WTR (1)-100 % Wasser-Flüssigkeitsverhältnis (WLR)
0–80 % (2) Gasvolumenanteil (GVF)

(1) Wasserübergangspunkt
(2) Der Betriebsbereich kann auf 90 % GVF erweitert werden, abhängig vom Betriebsdruck und dem Durchflussprofil
Betriebsbereich
(1) Wasserübergangspunkt(2) Der Betriebsbereich kann auf 90 % GVF erweitert werden, abhängig vom Betriebsdruck und Durchflussprofil
Druck
5000 psi (345 bar)
Temperatur
-20 bis + 130 ° C (-4 bis + 266 ° F)
Messgerätegrößen
2” bis 6”, andere Größen auf Anfrage erhältlich
Sensortechnologie
Mikrowellenübertragungssensor
Kommunikationsschnittstellen:
RS-485 x 2
Länge
750 mm

Merkmale

  • Kontinuierliche Echtzeitwerte zu Wasserleitfähigkeit und Salzgehalt.
  • Geringe Abweichung (+/-0,5 Abs. Siemens/Messsystem) und ein großer Betriebsbereich zur Verbesserung der Messsystemmessungen.
  • Kompaktes Design, bestehend aus Rohrspule und Durchflusscomputer, montiert am Messgerät, um die Installation und Flexibilität zu erleichtern.
  • Eigenständiges Produkt basierend auf Modularität, das die Integration in neue und vorhandene Mehrphasenmessgeräte ermöglicht .

Dokumentation und Zeichnungen