Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Fisher-P-EHU

Fisher™ EHU Regelventil

Produktbeschreibung

Fisher EHU-Ventile sind speziell für die schwierigen Einsatzbedingungen in Harnstoffanlagen konzipiert. Harnstoff- und Ammoniumkarbamat-Anwendungen erfordern hochtechnische Ventile aus Speziallegierungen, die eine lange Lebensdauer gewährleisten. Die spezifischen Merkmale des EHU bieten eine lange Nutzungsdauer und schnelle Einsatzbereitschaft in allen Anwendungsbereichen der Harnstoffsynthese. In Kombination mit einer speziellen Harnstoffversion der branchenführenden, verbesserten, vorgespannten Stopfbuchsenpackung ENVIRO-SEAL™ von Fisher™ mit niedriger Schadstoffemission, bietet das EHU-Ventil maximale Korrosionsbeständigkeit, einfache Wartung und Schutz vor Packungsleckagen.

Merkmale

  • Geschmiedetes Ventilgehäuse
  • Einfache Wartung – Ein optional abnehmbares Oberteil und ein von oben beaufschlagter Absperrstopfen des EHU verbessern die Wartungsfreundlichkeit erheblich, da sie den einfachen Ausbau und Austausch von Ventilpackung und Stopfen/Spindel von oben ermöglichen.
  • Keine Ausgleichsdichtungen – Keine internen Ausgleichsdichtungen, die zu Spaltkorrosion führen können.
  • Außergewöhnliche Lebensdauer der Packung – Die verbesserten, vorgespannten ENVIRO-SEAL Packungssysteme von Fisher bieten eine ausgezeichnete Abdichtung der Spindel mit robusten Packungsringen. Das EHU bietet einen doppelten Packungssatz für verringerten Abrieb, und Federn sorgen für eine gleichmäßige Packungsspannung bei thermischen Zyklen und Packungsverschleiß.
  • Kegel und Spindel einteilig – Kegel und Spindel sind aus einem einzigen Stück Material gefertigt, so dass keine Gewindeverbindungen, Schweißnähte und Stifte erforderlich sind.
  • Einfache Konfiguration der Innengarnitur – Metallische Abdichtungen und keine Dichtungen in der Innengarnitur eliminieren potenzielle Korrosionsrisiken bei Anwendungen in Harnstoffanlagen.
  • Robuste Spindelführung – Das EHU verfügt über eine hochbelastbare Führungsbuchse für die Stabilität der Spindel.
  • Anschlüsse für Gehäusewärmeüberwachung und Spülung der Packung verfügbar.
Kritischer Betrieb
Korrosion, Ausgasung
Prozessmedium
Harnstoff, Karbamat, Ammoniak
Werkstoff
Edelstahl, Duplex
Durchfluss-Charakteristika
Linear, gleichprozentig, Schnellöffnung
Betriebstemperatur
Standardtemperatur, hohe Temperatur
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Dokumentation und Zeichnungen