KTM Novatite Extreme™ Kugelhähne mit Metallsitz bieten bidirektionale Dichtungseigenschaften nach API 598 und sind die ersten metallisch dichtenden Kugelhähne überhaupt, die eine Konstruktionsvalidierung für den gesamten Temperaturbereich von -50 °C bis 500 °C durchlaufen haben.