Das Regelventil der Fisher Serie aus hochviskosem Polymer (HVP) findet in der Polymerindustrie eine breite Anwendung. Für gewöhnlich erfordern diese Prozesse, dass die Ventile unter hohen Temperaturen arbeiten und diese hohen Temperaturen aufrechterhalten, damit ein ungehinderter Fluss der Polymerflüssigkeiten gewährleistet ist. Das HVP-Ventil bietet integrale Ventilkörperdurchgänge, durch die eine Wärmeträgerflüssigkeit gepumpt wird, damit das Ventil und die Prozessflüssigkeit den erwärmten Zustand beibehalten. Um Ihren Prozess- und Rohrleitungsanforderungen zu entsprechen, werden geschmiedete sowie fabrizierte Ventilkörpervarianten hergestellt. Standardmäßige Ventilkörper und Innengarniturausführungen können exakt an spezielle Anforderungen angepasst werden