Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-K-CompoSeal Valve Manual Actuator

Keystone CompoSeal Resilient Seated Butterfly Valve with Manual Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone CompoSeal resilient seated butterfly valve is a lightweight, highly engineered composite material valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Merkmale

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe
  • Zwischenflanschgehäuse und Klappenblatt (jeweils patentiert) aus hochwertigem Kompositwerkstoff mit hervorragender innerer und äußerer chemischer Beständigkeit.
  • Die sich aus diesem Werkstoff ergebende Gewichtsreduzierung führt zu niedrigeren Kosten und einfacherer Installation.
  • Eine Unterstützung von Kunststoff- oder GFK-Rohrleitungen bei Einbau der Absperrklappe ist nicht erforderlich.
  • Klappenblatt aus hochwertigem Kompositwerkstoff bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
  • Alle Befestigungselemente standardmäßig aus 316 Edelstahl.
  • Beidseitig blasendichter Abschluss gemäß EN 12266-1, Leckrate A.
  • Druckbereich bis PN 16 bei erhöhten Temperaturen.
  • Einsatzmöglichkeit in Anwendungen mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 12 m/s.
  • Die Klappenwelle und die Primärdichtung werden nicht von der Ausführung der Gegenflansche und den Anzugskräften der Flanschschrauben beeinflusst.
  • Hohe Kv-Werte.
  • Flanschdichtungen sind nicht erforderlich.
  • Die Primärdichtung an der Klappenwelle erhöht den Druck-Einsatzbereich der Absperrklappe und verhindert Undichtigkeiten durch den Wellenbereich in die Atmosphäre
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spezifikationen

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe
Werkstoff
Kunststofffaser
Betriebstemperatur
Weniger als 150 °C
Druckklasse
PN
Prozessanschlussart
PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Weichdichtend
Absperrklasse
Leckagefrei
Ventilgröße
DN 250 / NPS 10, DN 40 / NPS 1-1/2, DN 300 / NPS 12, DN 65 / NPS 2-1/2, DN 80 / NPS 3, DN 100 / NPS 4, DN 150 / NPS 6, DN 200 / NPS 8
Ventilgrößenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone CompoSeal Weichdichtende Absperrklappe
Emerson Manual Actuator