Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Keystone-K-series hilok butterfly valves manual actuator

Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator

Produktbeschreibung

The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Merkmale

Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
  • Angegossener ISO-Kopfflansch
  • Langer Klappenhals zur vollständigen Einisolierung der Armatur
  • Außenliegender, vom Durchflussmedium nicht beaufschlagter Endanschlag
  • Leicht zugängliche Stopfbuchspackung ohne Abbau des Betätigungselements
  • Mechanischer, nicht durch den Betriebsdruck unterstützter dichter Abschluss in beiden Durchflussrichtungen
  • Beidseitig dichter Abschluss
  • Lieferbar mit unterschiedlichen Sitzringausführungen: weichdichtend, feuersicher und hartdichtend
  • Hohe Standzeit: Durch das doppeltexzentrische Konstruktionsprinzip verringert sich der Sitzringverschleiß auf ein absolutes Minimum.
  • Zweiteilige Klappenwelle, dadurch maximale Durchflusskapazität und geringstmöglicher Druckverlust
  • Vierfache Wellenlagerung zur Gewährleistung der Funktionstüchtigkeit im höheren Druckbereich und bei hoher Schalthäufigkeit
  • Schnelle und einfache Möglichkeit des Sitzringwechsels
  • Ununterbrochene Gehäuse-Auflageflächen für die Flanschdichtungen
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spezifikationen

Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
Zulassungen
SIL-fähig, DGRL, CUTR
Endanschluss
Flanschaugenausführung, Zwischenflanschausführung
Anwendung
Metallverarbeitung, Brenngas, Betriebs- und Prozessmedien, Gebläse, Biokraftstoffe, Luftzirkulation
Werkstoff
Duplex, C-Stahl, Edelstahl 316
Druckstufe
PN
Prozessanschlussart
PN 25, PN 16
Sitz-/Dichtungstyp
Hohe Leistung
Absperrklasse
Leckagefrei
Nennweite
DN 500/20", DN 450/18", DN 400/16", DN 350/14", DN 300/12", DN 250/10"
Nennweitenstandard
DN
Ventiltyp
Absperrklappe
Medien
Luft, Edelgas, Ammoniak, Schweröl, Heißwasser, Flüssigkeiten, Spezialgase, Erdgas, Wasser, Vakuum, Dampf, Sauerstoff
Spindel
Vorgespannte, einstellbare Packung

Dokumentation und Zeichnungen

Keystone HiLok Hochleistungs-Absperrklappe
Emerson Manual Actuator